- Артикульный номер:
- SV 9666.550
- Описание продукта
- Для планочных силовых разъединителей NH, разм. от 00 до 3 (3-пол., расстояние между центрами шин 100/185 мм).
- Материал
- Крышка: полистирол
Держатель: пластик, усиленный стекловолокном
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Чтобы обеспечить беспроблемное кабельное подключение, следует монтировать модуль защиты от прикосновения над или под модулями планочных силовых разъединителей или модулем шины N/PE.
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 5
- Для типоразмера
- 8 x Gr. 00
- 4 x Gr. 1
- 4 x Gr. 2
- 4 x Gr. 3
- Подходит для арт. №
- 9677.XXX
- Подходит для шин
- 40 x 10 мм
- 50 x 10 мм
- 60 x 10 мм
- Расстояние между центрами шин
- 185 mm
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,84 kg
- Gross weight
- 3,89 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177676435
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
-
SV модуль с планочными силовыми разъединителями (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 5 ЕВ (750 мм), для 8 x разм. 00, 4 x разм. 1-3, (SV 9346XXX, 185 мм)