Рама для увеличения высоты для силовых предохранительных разъединителей NH разм. 00

Артикульный номер: SV 9666.680

Для установки крышки для защиты от прикосновения.

Артикульный номер:
SV 9666.680
Описание продукта
Для установки крышки для защиты от прикосновения. Позволяет неограниченное подключение силовых разъединителей NH разм. 00 (3-пол., расстояние между центрами шин 60 мм).
Материал
Полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Установка силовых предохранительных разъединителей NH разм. 00 с крышками и рамами для увеличения высоты невозможна в сочетании с другими приборами
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 300 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,3 kg
Gross weight
0,345 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177676565
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV рама для увеличения высоты (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм)
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk