- Артикульный номер:
- SV 9666.430
- Описание продукта
- Подходят для установки распространенных на рынке силовых выключателей производства ABB, Eaton, Schneider Electric и Siemens. Крышка может быть опломбирована.
- Материал
- Крышка: полистирол
Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Ширина: 250 мм
Высота: 300 мм
- Размер
- Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2
- Подходит для производителя (тип)
- ABB (T1, T2, T3)
- Eaton (NZM1, NZM2, BZM B1, BZM B2)
- Schneider Electric (NSX100, NSX160, NSX250)
- Siemens (3RV13 53, VL160(X), VL250, VT1, VT2)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,2 kg
- Gross weight
- 1,297 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177676381
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Описание продукта
-
SV модуль для силового выключателя (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 2 ЕВ (300 мм)