Модуль защиты от прикосновения

Артикульный номер: SV 9666.020

Для защиты свободного монтажного пространства, крышка пломбируется.

Артикульный номер:
SV 9666.020
Описание продукта
Для защиты свободного монтажного пространства. Крышка может быть опломбирована.
Материал
Крышка: полистирол
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 250 мм
Высота: 450 мм
Размер
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 1
Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 3
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,61 kg
Gross weight
0,628 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177675933
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142414
Описание продукта
SV модуль защиты от прикосновения (ISV), 1 ЕШ (250 мм), 3 ЕВ (450 мм)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Általános műszaki információk