Передняя панель, верхняя, закрытая для VX

Статья №.: SV 9682320

В качестве верхнего концевого элемента при использовании секционных дверей.

Статья №.:
SV 9682320
Исполнение
закрытая
Описание продукта
В качестве верхнего концевого элемента модульной фронтальной конфигурации при использовании секционных дверей. Передние панели могут быть демонтированы спереди путем отвичнчивания винтов. Необходимая перемычка входит в комплект поставки монтируемых секционных дверей.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Высота: 300 мм
Подходит для
Ширина: = 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,5 kg
Gross weight
4,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
18,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177929685
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Описание продукта
SV передняя панель для VX, верхняя, ширина х высота: 1000x300 мм
Декларации
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство