Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Артикульный номер: SK 5503.025

Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.

Кабель подключения для блока питания

Кабель подключения для блока питания

Кабель подключения для блока питания

Дополнительный вентилятор для VX IT, TS IT

Термостат Регулятор внутренней...

Артикульный номер:
SK 5503.025
Исполнение
Без потолочной панели
Описание продукта
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
Преимущества
Простая техника подключения с разъемом C13
Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики
Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
1 блок вентиляторов
2 вентилятора
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Air throughput (at operating point)
280 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,7 A
При 60 Гц: 0,69 A
Размер
Ширина: 550 мм
Высота: 42 мм
Глубина: 340 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 20
Число оборотов
100 %
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Возможности монтажа
В VX IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
В TS IT с Ш x Г (мм): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
Указание
Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м³/ч при противодавлении 25 Па
Noise level (at operating point)
46 dB(A)
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
Диапазон рабочих температур
5 °C...55 °C
Номинальная мощность
42,5 Вт
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,62 kg
Gross weight
3,62 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177966239
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 9005
Допуски
UL
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Further instructions
Листы данных
Каталог технических систем