- Артикульный номер:
- SK 3386.640
- Исполнение
- потолочный
- Описание продукта
- Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
- Преимущества
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Цвет
- RAL 9007
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 3 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 3,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 2,2 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 2,5 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Указание
- Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 3,4 A
При 60 Гц: 3,4 A
- Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 8 A
При 60 Гц: 9 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 3.450 м³/ч
Внутренний контур: 1.280 м³/ч
- Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,29
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,13
- Исполнение
- потолочный
- Размер
- Ширина: 796 мм
Высота: 470 мм
Глубина: 580 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Хладагент/объем
- Хладагент: R-513A
Кол-во: 1,6 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,01 t
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,31 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,55 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,49 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,76 кВт
- Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат двигателя: 6,3...10 A
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 74,1 kg
- Gross weight
- 88 kg
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177380226
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 3 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, нержавеющая сталь, ШВГ: 796 x 470 x 580 мм