Потолочный кондиционер, серия TopTherm Blue e Полная мощность охлаждения 0,50 - 4,00 кВт

Артикульный номер: SK 3383.500

Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 4000 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.

Артикульный номер:
SK 3383.500
Исполнение
потолочный
Описание продукта
Энергоэффективные потолочные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата.
Преимущества
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Встроенный электрический испаритель конденсата
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,09 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,8 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,81 кВт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Потолочный кондиционер 3273.500 ввиду низкого уровня шума может также использоваться в офисных помещениях.
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 3,1 A
При 60 Гц: 4,5 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 8,8 A
При 60 Гц: 10,1 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 1.600 м³/ч
Внутренний контур: 491 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,4
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,95
Исполнение
потолочный
Размер
Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 475 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 54
Хладагент/объем
Хладагент: R-513A
Кол-во: 0,65 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 631
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,41 t
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл
100 %
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...53 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,42 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,56 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,48 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,65 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
41,8 kg
Gross weight
44 kg
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177323216
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK холодильный агрегат Blue e, потолочный, 1 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 597 x 417 x 475 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Документация
Руководство – R-513A
Руководство – R134a
Safety instructions
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
Safety data sheet refrigerant – R-513A