- Артикульный номер:
- SK 3240.300
- Исполнение
- настенные
- Преимущества
- Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
- Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
- Монтаж без использования инструментов
- Материал
- Пластик
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
Фильтр-гармошка
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
- Подходит для арт. №
- SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
- Размер
- Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Глубина: 45,2 мм
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP 55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,67 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177998360
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK Blue e+ outlet filter, for fan-and-filter units 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, WxH 255 x 255 mm, RAL 7035