Blue e+ filter fan ЭМС

Статья №.: SK 3245.810

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Статья №.:
SK 3245.810
Исполнение
настенные
ЭМС
Описание продукта
ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Преимущества
Easy filter changes, thanks to a new opening mechanism on the louvred grille
Faster installation on the enclosure with optimised detent hooks
Diagonal fan technology achieves more even and constant ventilation of the enclosure, thanks to improved pressure stability
Монтаж без использования инструментов
Материал
Пластик
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Complete unit ready to install, including EMC filter mat
Вентилятор
Диагональный, EC-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 931 м³/ч
Air throughput with matching outlet filter including chopped-fibre filter
При 50 Гц: 728 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 130 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 174,6 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,52 A
Размер
Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
Глубина: 156 мм
Монтажная глубина
136 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP51 with chopped-fibre filter
IP 56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Указание
Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 72 dB(A)
Интерфейсы
0 - 10 V/PWM input
Speed output
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,2 kg
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177997820
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK Blue e+ fan-and-filter unit, EMC, 931 m³/h, 100 V – 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 323 x 323 x 156.5 mm, RAL 7035
Допуски
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Further instructions
Листы данных
Каталог технических систем
Shielding/attenuation diagram