Металлический фильтр для холодильных агрегатов, дверей для контроля микроклимата, воздухо-воздушных теплообменников и чиллеров

Артикульный номер: SK 3286.620

При использовании агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.

Артикульный номер:
SK 3286.620
Описание продукта
При использовании холодильных агрегатов, в частности, в условиях запыленного и маслосодержащего окружающего воздуха следует применять металлические фильтры. При образовании конденсата из воздуха или пара на металлических поверхностях на металле остаются частички, которые без труда удаляются водой или жирорастворяющим веществом.
Материал
Алюминий
Комплект поставки
Крепежный материал
Подходит для арт. №
3335.930
3335.940
3335.950
3335.960
Размер
Ширина: 650 мм
Высота: 1.025 мм
Глубина: 20 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,3 kg
Gross weight
4,7 kg
Код ТНВЭД
73144900
EAN
4028177976474
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Описание продукта
SK Metal filter, for chillers, WHD: 650 x 1025 x 20 mm
Сертификаты
EAC
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем