- Статья №.:
- SK 3243.020
- Описание продукта
- Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.
- Материал
- Полиэтилен с закрытой структурой
- Цвет
- Антрацит
- Указание
- No suitable for use in EMC filter fans.
- Подходит для арт. №
- 3243....
- 3244....
- 3245....
- Размер
- Ширина: 282 мм
Высота: 282 мм
Глубина: 15 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,076 kg
- Код ТНВЭД
- 39211900
- EAN
- 4028177652040
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
- SK заглушка, для фильтрующего вентилятора и выходного фильтра, для SK 3243…./3244…./3245…., пластик, цвет: антрацит
Заглушка для фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров
Статья №.: SK 3243.020
Если в целях повышения степени защиты необходимо закрыть имеющиеся монтажные вырезы фильтрующих вентиляторов/выходных фильтров, можно в фильтрующий вентилятор/выходной фильтр вместо фильтрующей прокладки установить заглушку, таким образом, не потребуется производить механическую доработку корпуса или сварочные работы.