Уплотнение вертикальное для TS IT

Артикульный номер: SK 3301.370

Для блокирования воздушного потока слева и справа от 19" плоскости у шкафов высотой 2000 мм.

Артикульный номер:
SK 3301.370
Исполнение
Самоклеющееся с одной стороны
Описание продукта
Для блокирования воздушного потока слева и справа от 19" плоскости у шкафов высотой 2000 мм.
Материал
Уплотнение из пенистого полиуретана
Негорючесть согласно UL 94 (HF1)
Цвет
Антрацит
Уплотнение между
LCP и 19" плоскостью
Размер
Ширина: 110 мм
Высота: 1.915 мм
Глубина: 110 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,619 kg
Gross weight
0,719 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
SK уплотнение вертикальное, между боковой стенкой/LCP и 19" плоскостью, ШВГ: 110x1915x110 мм, пенистый полиуретан, самоклеящийся с одной стороны