Сетевой шкаф TX CableNet С обзорной дверью

Артикульный номер: TX 7888.200

TX CableNet – новый уровень организации кабеля. Сетевой IT-шкаф с обзорной дверью, подготовлен для универсального монтажа.

Блок розеток в алюминиевом канале

Набор для выравнивания потенциалов для VX IT

Комфортная ручка AX

Замочный вкладыш

Профильный полуцилиндр для систем ручек

Модули панели основания для ввода кабеля...

Уголок для крепления панелей основания...

Транспортировочный комплект для TS IT, TX CableNet

Соединитель, наружный для TS/TS

Заглушка для соединения в линейку для...

Кабельный зажим для C-образной профильной...

Кабельные хомуты

Фиксатор-"липучка"

Липучка

Набор щеток для TX CableNet

Кабельная гребенка для VX IT

Закладная гайка

Крепежные винты

Распорка для потолочной панели

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без...

Кабельные органайзеры

Панель для ввода кабеля со щеточным...

Панель для прокладки кабеля, 2 U

Панель с лотком для прокладки кабеля 482,6 мм (19")

Кабельный поддон, с регулировкой глубины...

Кабельный распределительный канал,...

Монтажный уголок для концевого...

Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")

Регулировочная ножка для VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, чиллеров Blue e+

Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX...

Кабельные гребенки, 19" крепление

Распределительная панель со стальными...

Распределительная панель с передней...

Распределительная панель с кабельными...

Боковая стенка, на замках для TS, TS IT

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet

Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Артикульный номер:
TX 7888.200
Исполнение
1st generation
С обзорной дверью
С боковыми стенками
Преимущества
Прокладка кабеля в зависимости от месторасположения
Надежная прокладка кабеля при сохранении критического радиуса изгиба
Принцип "водопада" при вводе кабеля: простой и надежный ввод кабеля через крышу
Удобный доступ: простой монтаж и демонтаж боковых стенок и дверей для быстрого доступа во внутреннее пространство шкафа
Комплектующие TS и VX
Обширное предложение комплектующих для индивидуального внутреннего монтажа
Материал
Корпус: листовая сталь
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
19" профильные шины
Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: Ручка с улучшенным дизайном и предохранительным замком 3524 E
Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, приваренная со вводом кабеля по принципу "водопада" по бокам, с закрытым вырезом для вентиляторной панели
Две 482,6 мм (19") профильные шины, спереди и сзади
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
645 мм
Исполнение
С боковыми стенками
Design doors
Glazed door, one-piece
с защитным стеклом 3 мм
Rear door design
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design
Обзорная дверь из листовой стали спереди, шарниры 130°
Нагрузочная способность
5000 N
Нагрузочная способность
5 000 H
Указание
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
139,175 kg
Gross weight
146,5 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177963450
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
Сетевой шкаф TX CableNet, с обзорной дверью, 800x2000x1000 мм, 42 U, с боковыми стенками, RAL 7035
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes