Основание Панели основания Панели основания с различными функциями: для ввода кабеля по ширине и глубине или для вентиляции Панели основания Панель основания для VX, VX IT, VX SE Для индивидуального монтажа... Подробнее Панели основания Сдвижная панель для VX, VX IT, VX SE For variable compensation as well as a flexible opening in the base area. May be combined with gland plates. Подробнее Панели основания Панель основания в наборе, секционная, закрытая для VX IT Многосекционный набор панелей... Подробнее Панели основания Модули панели основания, с вентиляцией для VX IT Для закрытия основания. Подробнее Панели основания Модуль панели основания, цельный, со щеточным буртиком для VX IT Для целенаправленного ввода кабеля... Подробнее Панели основания Модуль панели основания, секционный, со щеточным буртиком высокой плотности для VX IT Для целенаправленного ввода кабеля... Подробнее Панели основания Модуль панели основания для ввода кабеля сбоку для VX IT С двух сторон регулируемый проем и... Подробнее Панели основания Уголок для крепления панелей основания для VX, VX IT Для крепления шкафа к полу, в частности,... Подробнее Панели основания Панель основания для TP Возможно выравнивание потенциалов... Подробнее Панели основания Глухая панель для TP Для защиты всего выреза в основании у CM или... Подробнее Панели основания Панель основания, цельная, с вентиляцией для TS IT, TX CableNet Возможно выравнивание потенциалов... Подробнее Панели основания Панель основания для TS IT, TX CableNet Возможно выравнивание потенциалов... Подробнее Панели основания Модули панели основания для ввода кабеля сзади для TS IT, TS, SE, TX CableNet Модули панели основания для TS, TS-IT, SE для... Подробнее Панели основания Модули панели основания для ввода кабеля сзади для TS, TS IT, VX SE Модули панели основания для ввода кабеля... Подробнее Панели основания Модули панели основания, с вентиляцией для TS IT, TS, SE, TX CableNet Модули панели основания для TS, TS IT, SE для... Подробнее Панели основания Зажимы для панелей основания В качестве запаса или для дополнительной... Подробнее Панели основания Панели основания для DK-TS Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry Подробнее Панели основания Фильтрующие прокладки для панелей основания DK-TS Подробнее