Комплект ручек для Optipanel

Артикульный номер: CP 6385.010

Монтаж на угловых элементах, возможен также впоследствии.

Артикульный номер:
CP 6385.010
Исполнение
Для горизонтального монтажа
Описание продукта
Монтаж на угловых элементах, возможен также впоследствии.
Материал
Трубка рукоятки: Алюминий
Держатель ручки: Цинковое литье под давлением
Крышки: Полиамид
Поверхность
Трубка рукоятки: анодированная
Держатель ручки: порошковое покрытие
Цвет
Держатель ручки: RAL 7035
Защитные кожухи: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки
Труба ручки, Ø 25 мм
2 держателя ручки
2 крышки
Крепежный материал
Указание
При необходимости размер может быть уменьшен путем укорачивания трубы
Установка на корпуса с монтажной глубиной 100 мм не возможна со стороны подсоединения несущего рычага
Подходит для ширины передней панели
482,6 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,64 kg
Код ТНВЭД
79070000
EAN
4028177246485
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Описание продукта
CP набор ручек, для Optipanel
Документация
Руководство