Дюймовый монтаж Адаптер Адаптер для дюймового монтажа. Адаптер Комплект адаптеров, 3 U для ширины шкафа 800 мм Для крепления отдельных 482,6 мм (19")... Подробнее Адаптер Адаптер, 3 U Смещение назад на 100 мм Служит для смещения 482,6 мм (19") оборудования... Подробнее Адаптер Адаптер, с метрического на дюймовый, 21"/19" Для крепления дюймовых модулей на... Подробнее