19" монтажное оборудование Оборудование LSA Для оборудования LSA поставляются монтажные блоки для плинтов LSA или монтажные комплекты для поддонов или монтажных уголков LSA. Оборудование LSA Несущий модуль, 3 U для плинтов LSA-Plus, макс. 150 пар Для плинтов LSA-Plus, макс. 150 DA, для установки макс. 15... Подробнее Оборудование LSA Монтажная система, 2 U для монтажного комплекта LSA Для монтажного комплекта LSA, для установки... Подробнее