19" монтажное оборудование

Глухие и передние панели

Глухие панели для закрытия неиспользуемых единиц высоты. В различных вариантах высоты из материалов алюминий, листовая сталь и пластик. Для крепления на винтах или быстрого крепления без инструментов.

Глухие и передние панели

Вентиляционная панель 482,6 мм (19")

Для вентиляции шкафов и корпусов.

Глухие и передние панели

Бокс для компактных устройств, 4 U, изолированный для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

Приборный бокс содержит регулируемую...

Глухие и передние панели

Передние панели с вентиляцией Ширина 482,6 мм (19")

Для вентиляции шкафов и корпусов.

Глухие и передние панели

Глухая панель, 482,6 мм (19")

Для закрытия неиспользованных единиц...

Глухие и передние панели

Глухая панель, 482,6 мм (19") Монтаж без использования инструментов

Используется для закрытия свободного...

Глухие и передние панели

Шарнир для глухих панелей

Шарниры для глухих панелей.

Глухие и передние панели

Глухая панель 19"

Заглушки из алюминия на различное...

Глухие и передние панели

Сплайс-бокс для ВОЛС, с регулировкой глубины

Служит для крепления сплайс-кассет.

Глухие и передние панели

Сплайс-бокс для ВОЛС, выдвижной запираемый

Служит для крепления сплайс-кассет,...

Глухие и передние панели

Патч-панель для сплайс-бокса, запираемого

Имеется 5 различных патч-панелей ВОЛС для...

Глухие и передние панели

Монтажная система, 2 U для монтажного комплекта LSA

Для монтажного комплекта LSA, для установки...

Глухие и передние панели

Несущий модуль, 3 U для плинтов LSA-Plus, макс. 150 пар

Для плинтов LSA-Plus, макс. 150 DA, для установки макс. 15...