Ввод и фиксация кабеля Шины углового и C-образного профиля Шины углового и C-образного профиля. Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, PC, системы цоколей VX Для разгрузки от натяжения при вводе... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS Для TS, SE, PC, универсального пульта TP, цоколя, для... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Зажимы для кабельных шин Для крепления кабеля на кабельных шинах. Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP Для разгрузки от натяжения при вводе... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Уголок для крепления кабеля Для крепления в командную панель с... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины Для крепления кабеля на C-образной... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet Комбинация из C-образной профильной шины... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Комбинированная шина для 482,6 мм (19") Подробнее Шины углового и C-образного профиля Несущий уголок для комбинированной шины Для удобного крепления комбинированных... Подробнее