Приборные полки Приборные полки для крепления на 19" профиль Приборные полки для крепления на 19" профиль. Приборные полки для крепления на 19" профиль Приборные полки, 19" монтаж Шкафы с L-образными профильными шинами спереди и сзади Обеспечивается больше количество точек... Подробнее Приборные полки для крепления на 19" профиль Приборная полка 1 U, жесткий монтаж 482,6 мм (19") системная перфорация 482,6 мм (19")/535 мм (метрическая), полка для... Подробнее