Системы шин Корпус Для универсального внутреннего монтажа и создания дополнительных монтажных уровней. Корпус Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX Для крепления кабельного канала,... Подробнее Корпус Системные шасси 18 x 64 мм для VX Для гибкого и индивидуального... Подробнее Корпус Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика Для гибкого и индивидуального... Подробнее Корпус Монтажные шасси 23 х 64 мм для VX, VX SE Для гибкого и индивидуального... Подробнее Корпус Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE Для гибкого и индивидуального... Подробнее Корпус Системные шасси TS 17 x 73 мм Для универсального монтажа на каркас или... Подробнее Корпус Системные шасси TS 23 x 73 мм Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с... Подробнее Корпус Монтажные шасси TS 45 x 88 мм При монтаже непосредственно на... Подробнее Корпус Монтажные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE Для монтажа на горизонтальных и... Подробнее Корпус Системные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE Для прямого монтажа на горизонтальных... Подробнее