Двери/замки Шарниры Для отдельных шкафов, линеек шкафов или настенных корпусов в промышленной или IT-среде в зависимости от случая применения обеспечивается оптимальный угол открывания двери Шарниры Шарнир 180° для VX Для увеличения угла открытия двери до 180° Продукт Шарниры Шарнир 180° для AX, AX IT Для увеличения угла открытия двери до 180°. Продукт Шарниры Шарниры 130° 130° hinge for TS and VX SE sheet steel doors. Продукт Шарниры Шарнир 180° To extend the door opening angle to 180° for TS, TS IT, VX SE, AE. Продукт Шарниры Шарнир для PK Для крепления откидной крышки.... Продукт Шарниры Шарнир, внешний для GA For fastening the cover to the enclosure base. Продукт Шарниры Шарнир крышки для клеммных коробок KX Шарнир крышки просто привинчивается к... Продукт Шарниры Шарнир крышки для KL Шарнир крышки просто привинчивается к... Продукт Шарниры Фиксатор крышки для KL Фиксатор крышки легко монтируется без... Продукт Шарниры Мультиинструмент для AX, VX Многофункциональный инструмент.... Продукт Шарниры Съёмник штифта шарнира Для простого и надежного демонтажа... Продукт