- Артикульный номер:
- FT 2780.000
- Исполнение
- дюймовые
- Описание продукта
- С предохранительным замком, замок № 3524 E.
- Материал
- Рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением уголками
Обзорное окно: Оргстекло, дымчатое
- Комплект поставки
- Вкл. шарниры и крепежный материал.
Вкл. предохранительный вкладыш № 3524 E
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 54
- Размер
- Ширина: 320 мм
Высота: 158 мм
Глубина: 47,5 мм
- Visible area
- Ширина обзорного окна: 280 мм
Высота обзорного окна: 137,5 мм
- Монтажная глубина компонентов (макс.)
- 43 мм
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 269,2 мм
Монтажная ширина для компонентов: ½ 19"
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,937 kg
- Gross weight
- 1,137 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177032217
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- Описание продукта
-
FT крышка из оргстекла, дюймовая, ШВГ: 320x158x47,5 мм