Алюминиевая обзорная дверь, одностворчатая для VX IT

Артикульный номер: VX_IT 5301.423

Для замены существующих дверей.

Артикульный номер:
VX_IT 5301.423
Описание продукта
Для замены существующих дверей.
Материал
Рама: Алюминиевый прессованный профиль
Профиль вертикальный: алюминий, анодированный
Профиль горизонтальный: алюминий, окрашенный
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Цвет
Комфортная ручка VX, шарниры, профиль горизонтальный: RAL 9005
Профиль вертикальный: серебристый
Комплект поставки
Дверь с комфортной ручкой VX под профильный полуцилиндр с предохранительным замком 3524 E
3 шарнира 180°, смонтированные
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
Для угла открывания двери 180° при соединении в линейку необходим шарнир для соединения 180°
Указание
Угол открывания двери при при отдельной установке макс. 240°
Угол открывания двери при соединении в при линейку макс. 105°
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
16,142 kg
Gross weight
17,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177955028
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Описание продукта
Алюминиевая обзорная дверь, цельная для VX IT, для замены существующих дверей. Для ширины шкафа: 800 мм, для высоты шкафа: 2000 мм, рама: алюминиевый прессованный профиль
Документация
Info sheet