IT-охлаждение

Системы холодного водоснабжения

LCP CW: Экстремально высокие тепловые нагрузки отводятся от IT-стоек с помощью воздухо-водяных теплообменников. LCP DX: Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Охлаждение стоек для одной или двух...

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Идеальное решение для охлаждения малых и...

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Охлаждение с помощью...

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Охлаждение рядов стоек для установки...

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.

Системы холодного водоснабжения

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.