VX IT

Комплектующие для VX IT

Everything you need for enclosure configuration: The comprehensive range of accessories for all applications. Flexibility, assembly-friendliness and cost efficiency are available off the shelf.

Комплектующие для VX IT

IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов

Для превосходного освещения систем...

Комплектующие для VX IT

Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT

Для активной вентиляции. Опционально...

Комплектующие для VX IT

Основание

Комплектующие для основания шкафа...

Комплектующие для VX IT

Боковые стенки

С помощью различных видов боковых стенок...

Комплектующие для VX IT

Системы замков

Серийные замочные вкладыши заменяются...

Комплектующие для VX IT

Прокладка кабеля

Комплектующие для гибкого ввода кабеля в...

Комплектующие для VX IT

Направляющая шина

Направляющие шины обеспечивают опору...

Комплектующие для VX IT

Профильные шины

Профильные шины для дюймового монтажа.

Комплектующие для VX IT

Приборные полки

Возможно организация мест хранения на...

Комплектующие для VX IT

Заземление

Материал для заземления для создания...

Комплектующие для VX IT

Модуль распределения питания PDU

С помощью компактного PDU каждая IT-стойка...

Комплектующие для VX IT

Модуль системы питания PSM

Один или два входа питания с одной или...

Комплектующие для VX IT

Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвижная

Выполнено для установки компонентов...

Комплектующие для VX IT

Air routing/energy efficiency

Targeted air routing to the installed components, together with shielding of the open spaces within and around the 19" mounting level, reduces air flow losses and provides for significantly more energy-efficient cooling.