IT-системы шкафов

VX IT

Решение для всех сетевых и серверных применений. Неважно, идет ли речь о сетевом распределители или о стойке для серверов в Edge-, Colocation- или Hyperscale-ЦОД, новый VX IT является идеальной платформой для всех требований в современной IT-инфраструктуре. Новый VX IT основан на модульном принципе, и с помощью удобного конфигуратора позволяет быстро и просто подобрать решение под индивидуальные требования.

VX IT

Корпус для распределения кабеля VX IT

Для прокладки, крепления и хранения...

VX IT

Compartment Rack VX IT 2-секционная, с вентиляцией

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля...

VX IT

Compartment Rack VX IT 4-секционная, с вентиляцией

VX IT, с вентиляцией, для системы контроля...

VX IT

VX IT Open

VX IT standard version, without front and rear door. Usable either as an open 482.6 mm (19") frame in a secure environment or as the basis for fast configurations in the Rittal RiPanel configuration system using existing accessories (such as doors...

VX IT

Комплектующие для VX IT

Everything you need for enclosure configuration: The comprehensive range of accessories for all applications. Flexibility, assembly-friendliness and cost efficiency are available off the shelf.