Винт M10

Артикульный номер: SV 9676.814

Для крепления клеммы прямого подключения, пластины подключения и усилителя пакета шин или набора подключения на шинные системы с плоскими медными шинами.

Артикульный номер:
SV 9676.814
Описание продукта
Для крепления усилителя пактов шин или компонентов подключения к шинной системе из плоских медных шин.
Материал
Нержавеющая сталь
Размер
Резьба: M10
Длина резьбы: 140 мм
Упаковка
8 шт.
Вес нетто
0,76 kg
Gross weight
0,88 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Описание продукта
SV винтовое соединение, M10x140 мм
Листы данных
Általános műszaki információk