- Артикульный номер:
- SV 9340.130
- Описание продукта
- Для защиты от прикосновения задней части шинных систем.
- Материал
- Термически модифицированный жесткий ПВХ
Негорючесть согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 7035
- For number of poles
- 3
- Указание
- Могут быть индивидуально укорочены
- Подходит для шинной системы
- Плоские медные шины, 3-пол.
- Размер
- Длина: 1.100 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,24 kg
- Gross weight
- 2,46 kg
- Код ТНВЭД
- 85472000
- EAN
- 4028177502383
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Описание продукта
-
SV поддон основания, L: 1100 мм