Держатели шин Mini-PLS

Артикульный номер: SV 9600.000

Надстраивание по всей поверхности, материал: полиамид.

Артикульный номер:
SV 9600.000
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 7035
Количество полюсов
3-пол.
40 mm
Возможность надстройки
Да
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,212 kg
Gross weight
0,218 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177140509
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин Mini-PLS, 3-пол., расстояние между центрами шин 40 мм, надстраиваемый
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Általános műszaki információk
Short-circuit resistance diagram