Электрораспределение Шинные системы Шинные системы RiLine для индивидуальных НКУ и систем управления. Комплексные решения 1600 A для переменного и постоянного тока Шинные системы Шинные системы RiLine Compact До 160 А, 3-пол., простая установка компонентов... Подробнее Шинные системы Шинные системы Mini-PLS До 250 A, расстояние между центрами 40 мм,... Подробнее Шинные системы Держатели шин RiLine До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм,... Подробнее Шинные системы Предохранительные компоненты RiLine Инновационные компоненты безопасности... Подробнее Шинные системы Комплектующие RiLine Busbar supports single-/2-pole, E-Cu busbars, laminated copper bars, connection system (conductor connection clamps, plate clamps, connection block and system cover) Подробнее