Шинные системы Maxi-PLS Шина Maxi-PLS E-Cu Подобранные для ширины шкафа шины с 4 крепежными пазами. Шина Maxi-PLS E-Cu Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 S Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 974 мм² Подробнее Шина Maxi-PLS E-Cu Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45 Размеры: 45x45 мм, сечение шины: 1354 мм² Подробнее Шина Maxi-PLS E-Cu Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 60 Размеры: 60x60 мм, сечение шины: 2323 мм² Подробнее Шина Maxi-PLS E-Cu Продольный соединитель E-Cu Для простого соединения шин Maxi-PLS. Подробнее