Контроль микроклимата

Outdoor-решения

Функциональность и безопасность – при любой погоде. Наши Outdoor-решения для контроля микроклимата идеально подходят для применения вне помещений. Помимо особо энергоэффективных холодильных агрегатов, могут использоваться напр. фильтрующие вентиляторы с защитным кожухом, обогреватели или чиллеры Blue e+ с соответствующей опцией "Outdoor".

Outdoor-решения

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Блок вентилятора в сборе для быстрого...

Outdoor-решения

Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией

Энергоэффективное исполнение...

Outdoor-решения

Защитный кожух для повышения степени защиты

Защитный кожух струй предотвращает...

Outdoor-решения

Настенный кондиционер, серия Blue e+ Outdoor 1,5 кВт - 5,0 кВт

Полезная мощность охлаждения 1500 Вт....

Outdoor-решения

Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Энергоэффективные настенные...

Outdoor-решения

Direct Air Cooling Systems (DAC) for multifunctional enclosures

Roof-mounted Direct Air Cooler for installation in a multifunctional enclosure (MFC). The product compensates very efficiently for high heat losses with a low delta T in the multifunctional enclosure. It uses a highly effective pleated filter to filter...

Outdoor-решения

Обогреватель распределительного шкафа без вентилятора

Обогреватели распределительных шкафов...

Outdoor-решения

Обогреватель распределительного шкафа с вентилятором

Обогреватели распределительных шкафов...