Монтажная панель для AE

Артикульный номер: AE 5050.436

Артикульный номер:
AE 5050.436
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
549 мм x 355 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 600 мм
Высота: = 380 мм
Подходит для арт. №
1039500
1339500
1009600
6539010
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,8 kg
Gross weight
3,9 kg
EAN
4028177708211
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216