Системы несущих рычагов Система несущих рычагов CP 180 Нагрузка при удлинении 1 м = 1800 Н. При вертикальном соединении с командной панелью необходимы соединительные элементы из системы несущих несущих рычагов CP 120. Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 180 закрытая Крепление на соединительных элементах с... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 180 открытый Крепление на соединительных элементах с... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 120 закрытая Крепление на соединительных элементах с... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 120 открытый Крепление на соединительных элементах с... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Надстроечный шарнир CP 180 Отвод горизонтальный Для поворотного крепления системы... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Настенное/напольное крепление, CP 180, малое Для жесткого крепления системы несущих... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Настенный шарнир CP 180 Отвод горизонтальный Для поворотного крепления системы... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Соединитель CP 180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм Для поворотного крепления корпуса на... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Адаптер Соединительный элемент между большей и... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Угловой элемент 90° CP 180 Для соединения горизонтальных и... Подробнее Система несущих рычагов CP 180 Промежуточный шарнир CP 180 Для поворотного соединения... Подробнее