CX pedestal

Артикульный номер: CX 6700.000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Глухая панель For CX console system

CX desk unit

Шина для внутреннего монтажа

Артикульный номер:
CX 6700.000
Исполнение
Нижняя часть
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус сверху открыт
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
520 мм x 625 мм
Кол-во дверей
1
Угол открытия двери
130°
IK-код
IK10
Указание
A cover plate is required to seal the pedestal
A desk unit and desk unit cover plate are required for 2-part console assembly
A desk unit and console are required for 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Основной материал
Листовая сталь
Количество замков
1
Исполнение замка
3-точечная запор
Замочный вкладыш
Двойная бородка 3 мм
Замок
Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
31 kg
Gross weight
33 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983595
ETIM 9
EC000784
Описание продукта
CX console system, pedestal, WxHxD: 600x675x400 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация