Система цоколей VX Комплектующие для системы цоколей VX Разнообразные комплектующие для индивидуального расширения системы цоколей VX, для всех областей применения. Комплектующие для системы цоколей VX Монтажный уголок цоколя для системы цоколей VX, нержавеющая сталь Для установки в цоколь системных шасси... Подробнее Комплектующие для системы цоколей VX Траверса для VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, чиллеров Blue e+ Для повышения устойчивости траверса... Подробнее Комплектующие для системы цоколей VX Фильтрующая прокладка для панелей цоколя, с вентиляцией Фильтрующая прокладка просто... Подробнее Комплектующие для системы цоколей VX Заглушка для соединения в линейку для системы цоколей VX, нержавеющая сталь Для эстетичного закрытия проема между... Подробнее Комплектующие для системы цоколей VX Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system. Подробнее Комплектующие для системы цоколей VX Фланши для соединения цоколей для системы цоколей VX, листовая сталь Required when mounting the 100 mm or 200 mm side trim panels rotated through 90° for additional stabilisation while transporting bayed enclosures. Подробнее