Ввод и фиксация кабеля Шины углового и C-образного профиля Шины углового и C-образного профиля. Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP Для разгрузки от натяжения при вводе... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Зажимы для кабельных шин Для крепления кабеля на кабельных шинах. Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, PC, системы цоколей VX Для разгрузки от натяжения при вводе... Подробнее Шины углового и C-образного профиля Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины Для крепления кабеля на C-образной... Подробнее