Внутренний монтаж

Системы шин

С помощью систем шин можно обеспечить крепление в любой точке внутри каркаса. Дополнительные уровни монтажа, различные функции, например, несущие шины или C-образные профильные шины – индивидуальный монтаж не имеет границ.

Системы шин

Шина для внутреннего монтажа АX

***Новинка***Шина для гибкого внутреннего...

Системы шин

Шина для внутреннего монтажа for AE/WM

Для монтажа в корпус без механической...

Системы шин

Шина для монтажа в основание для AX

Шина для гибкого внутреннего монтажа в...

Системы шин

Шина для внутреннего монтажа

For mounting on the existing threaded bolts. With system punchings on three sides.

Системы шин

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для крепления кабельного канала,...

Системы шин

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Для гибкого и индивидуального...

Системы шин

Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Для гибкого и индивидуального...

Системы шин

Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE

Для гибкого и индивидуального...

Системы шин

Системные шасси TS 17 x 73 мм

Для универсального монтажа на каркас или...

Системы шин

Системные шасси TS 23 x 73 мм

Альтернатива системным шасси TS 17 х 73 мм, с...

Системы шин

Монтажные шасси TS 45 x 88 мм

При монтаже непосредственно на...

Системы шин

Монтажные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE

Для монтажа на горизонтальных и...

Системы шин

Системные шасси PS 23 х 73 мм для TS, VX SE

Для прямого монтажа на горизонтальных...

Системы шин

монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE

Для гибкого и индивидуального...

Системы шин

Монтажная шина TS 18 x 38 мм

Для монтажа на вертикальном профиле...

Системы шин

Шина для монтажа в основание для TP

Для монтажа по глубине корпуса, крепится...

Системы шин

Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX

Для простого крепления кабельных...

Системы шин

Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Для монтажа на горизонтальных и...

Системы шин

Адаптерная шина для совместимости с VX

Для обеспечения монтажной...

Системы шин

Адаптерная шина для совместимости с PS

Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для...

Системы шин

Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS

Для подготовки вспомогательной...

Системы шин

Combination rail 19"/ETSI for multifunctional enclosures

For interior installations in the multifunctional enclosure.

Системы шин

С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Для прямой установки на горизонтальном...

Системы шин

Несущая шина 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Для тяжелых компонентов, например,...

Системы шин

Системные несущие шины

Для тяжелых конструкций, например,...

Системы шин

Несущая шина 75 x 20 мм для VX, TS, VX SE

Для тяжелых компонентов. Особенно...

Системы шин

Несущая шина 65 x 42 мм для VX, TS, VX SE

Для тяжелого оборудования до 5000 Н на...

Системы шин

Несущая шина TH 35/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Для установки клемм или других...

Системы шин

Несущая шина TH 35/7,5 согласно EN 60 715

Длина соответствует ширине корпуса.

Системы шин

Несущая шина TH 35/15 согласно EN 60 715

Длина соответствует ширине корпуса.

Системы шин

Несущая шина согласно EN 60 715

Для установки клемм или других...