- Артикульный номер:
- KX 1552.000
- Описание продукта
- Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
- Материал
- Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус с дверью
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Шарниры 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-код
- IK08
- Размер
- Ширина: 200 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 80 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 175 мм x 285 мм
- Толщина материала корпуса
- 1,25 мм
- Толщина материала двери
- 1,25 мм
- Толщина материала монтажной панели
- 2 мм
- Замок
- Количество замков: 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,923 kg
- Gross weight
- 3,18 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177816541
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
KX электрошкафчик, ШВГ: 200x300x80, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью