Комплектующие для AX

Фланш-панели

Для вырезов в настенных корпусах или монтажа в поверхности шкафа. Для промышленных корпусов в различных исполнениях. Для 19" сетевых шкафов EL на выбор доступны фланш-панели с щеточным буртиком или под метрические кабельные вводы.

Фланш-панели

Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для AX

В местах разметки под кабельные вводы...

Фланш-панели

Пластиковая фланш-панель с мембранами, для AX

Необходимо срезать вершину конуса и...

Фланш-панели

Two-part gland plate with foam rubber cable clamp strip для AX

The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure...

Фланш-панели

Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX

Отверстия для кабельных вводов просто...

Фланш-панели

Фланш-панель с эластичным прижимным профилем, для AX

Для ввода кабелей с разъемами при уже...