Электрошкафчики KX, листовая сталь

Артикульный номер: KX 1579.000

Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.

Артикульный номер:
KX 1579.000
Описание продукта
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус с дверью
Монтажная панель
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Шарниры 180°
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-код
IK08
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 155 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
275 мм x 785 мм
Толщина материала корпуса
1,25 мм
Толщина материала двери
1,25 мм
Толщина материала монтажной панели
2 мм
Замок
Количество замков: 2
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,287 kg
Gross weight
12,98 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
41,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177816657
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
KX электрошкафчик, ШВГ: 300x800x155, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью
Допуски
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация