С платформой для IT-инфраструктуры RiMatrix Next Generation (NG) компания Rittal разработала новую модульную систему для гибкого, надежного и быстрого монтажа ЦОД. На базе открытой платформенной архитектуры в любой стране мира можно реализовать экономичные индивидуальные решения для всех IT-сценариев будущего: решения в виде отдельной стойки ли контейнера, центральные ЦОД, распределенные Edge-ЦОД или масштабируемые Colocation-, Cloud- и Hyperscale-ЦОД. RiMatrix NG является первой платформой, которая поддерживает применение технологии постоянного тока OCP в стандартном исполнении.
В IT-инфраструтуре постоянной величиной являются лишь изменения. Цифровая трансформация приносит с собой инновации с невиданной ранее скоростью. IT-специалисты знают, что в будущем будут появляться новые, о сих пор неизвестные требования. Необходимо быть в состоянии быстро принимать меры и создавать ЦОД, которые гарантируют высокую степень защиты инвестиций и гибкость в будущем.
На основании этого компания Rittal разработала новую платформу для IT-инфраструктур RiMatrix Next Generation (NG). "При разработке открытой платформы мы уже на начальном этапе продумали адаптируемость к разнообразным новым требованиям", – говорит Уве Шарф, руководитель по направлениям Business Units и маркетингу компании Rittal: "Наши клиенты должны быстрее, чем раньше адаптировать свои IT-инфраструктуры к изменениям, чтобы создавать конкурентоспособные товары и усуги быстро, без ошибок и непрерывно. Мы хотим поддержать их в качестве партнера и в будущем". Результат: Уникальная в мире, открытая системная платформа для гибкого, надежного и быстрого создания ЦОД всех классов мощности, а также консультации и сервис на протяжении всего жизненного цикла IT.
Решения из отдельных стоек или на базе контейнеров, центральные ЦОД, разнообразные Edge-ЦОД или масштабируемые Colocation-, облачные или Hyperscale-ЦОД: модульность и обратная совместимость RiMatrix NG позволяют целенаправленно модернизировать отдельные компоненты инфраструктуры и постоянно адаптироваться к быстрым технологическим изменениям. "RiMatrix NG является платформой для IT-инфраструктуры с исключительной готовностью к будущему и гибкостью", – поясняет Шарф.
Подробнее: RiMatrix Next Generation
Все компоненты IT-инфраструктуры в одной системе
С индивидуально конфигурируемыми модулями из пяти направлений IT-специалисты быстро и просто получают решения точно в соответствии с требованиями, в том числе: стойки, контроль микроклимата, распределение и защиту питания, а также IT-мониторинг и безопасность. Разнообразие комбинаций гарантирует, что пользователь может полностью удовлетворить свои требования и отвечать локальным предписаниям по всему миру – в зависимости от требований с решениями Rittal или проверенных и сертифицированных партнеров, например, в области электропитания и защиты от пожара.
В области IT-стоек RiMatrix NG обеспечивает гибкость, которавя позволяет получить конфигурацию из обширной номенклатуры Rittal в соответствии с требованиями и национальными особенностями – с помощью VX IT или с использованием совместимых стоек предыдущих поколений.
При этом платформа обеспечивает масштабируемость решений – по размеру, мощности, безопасности и отказоустойчивости. В случаях, когда необходимо особо малое время реакции, или в имеющемся здании недостаточно места, реализуются проекты ЦОД на базе контейнерных решений и интегрируются в существующие IT-инфраструктуры.
Первая платформа для технологии OCP
Еще одна особенность: RiMatrix NG является первой платформой, которая поддерживает использование компонентов OCP для постоянного тока в стандартном исполнении. Архитектуры постоянного тока с высоким уровнем стандартизации и стойки 21" в дизайне проекта Open Compute (OCP) приобретают все большее значение в высокомощных энергоэффективных ЦОД. "Rittal не только является драйвером инициативы OCP и ведущим поставщиком OCP-стоек для Hyperscale-ЦОД", говорит г-н Шарф: "c RiMatrix NG мы стали первым поставщиком, который обеспечивает простое применение оборудования OCP в стандартизированных ЦОД". С помощью модулей и комплектующих RiMatrix NG пользователи могут просто интегрировать OCP-решения в имеющиеся инфраструктуры переменного тока, без необходимости переделывания всего ЦОД или источников бесперебойного питания (ИБП) на постоянный ток. "Таким образом, даже для единичных инсталляций мы предлагаем клиентам простой доступ к энергетическим и экономическим преимуществам этой технологии" – поясняет Шарф.
IT-контроль микроклимата
Установленные в рамках RiMatrix NG IT-системы охлаждаются с точным соблюдением параметров с помощью вентиляторов, решений на базе хладагента и воды, а также обеспечивается непрерывный мониторинг. С помощью RiMatrix NG реализуются решения по охлаждению отдельных стоек, рядов стоек и помещения, вплоть до мощных инсталляций для высокопроизводительных вычислений (HPC) с прямым охлаждением чипов (DCC).
IT-распределение и защита питания
С понятием "бесперебойное питание и охлаждение" компания Rittal разработала концепцию по исключению ущерба при кратковременном отключении питания – не только для активных IT-компонентов, но и для всей IT-инфраструктуры с контролем микроклимата. Rittal со своими решениями позволяет построить полную цепочку от ввода питания и центрального ИБП до вторичного электрораспределения и "умных" систем розеток (блоков распределения питания) в IT-стойках.
IT-мониторинг и безопасность
С платформой RiMatrix NG компания Rittal обеспечивает эффективные защитные мероприятия и решения для мониторинга, чтобы IT-оборудование всегда оставалось в работоспособном состоянии. Например, RiMatrix NG поддерживает решения для мониторинга на базе системы Computer Multi Control III (CMC III), а также программного обеспечения для управления инфраструктурой ЦОД (DCIM). При этом доступны в том числе датчики для измерения влажности воздуха, температуры, перепада давления и вандализма.
Могут быть реализованы расширенные концепции защиты в зависимости от требований, например, помещение базовой защиты в качестве модульного решения "комната в комнате", а также повышение высокой надежности для еще большей безопасности. Независимые оценки, в том числе сертификация по правилам; S силами European Certification Body GmbH (ECB) подтверждают безопасность.
Быстрая реализация проекта
RiMatrix NG имеет такую концепцию, которая позволяет строить новые ЦОД с высочайшей скоростью. Например, скорость достигается защет быстрого и простого конфигурирования компонентов с помощью веб-конфигуратора Rittal Configuration System, а также уникального сервиса поставки стандартных продуктов в Европе в течение 24/48 часов. Международные сертификаты обеспечивают надежность и дополнительно ускоряют реализацию IT-проектов, так как исключаются затраты на допуски и испытания.
Консультации в течение всего жизненного цикла IT
В дополнение к системным компонентам, клиенты Rittal получают консультационные и сервисные услуги, которые необходимы для строительства и эксплуатации. Rittal поддерживает весь жизненный цикл IT Вашего ЦОД: К предоставляемым услугам относятся консалтинг в области дизайна, планирования и конфигурирования, а также поддержка при эксплуатации и оптимизации. Различные модели финансирования, например, лизинг, дополняют номенклатуру и обеспечивают необходимые инвестиции.