Вместе со своей новой системой шкафов VX IT компания Rittal представляет новую номенклатуру решений в области шкафов для серверов и сетевого оборудования С ее помощью можно создавать IT-инфраструктуры с беспрецедентной скоростью, будь то один сетевой шкаф или готовый центр обработки данных. VX IT обеспечивает высочайшую свободу конфигурирования, то производится просто и быстро с помощью онлайн-инструмента – с полной сертификацией всех компонентов. Это является уникальным свойством.
С VX IT от Rittal стартует новое поколение IT-шкафов. Разработанный в виде универсальной номенклатуры, VX IT подходит для всех распространенных сценариев применения. Решение может по-разному применяться в виде сетевого и серверного шкафа. Широкий выбор типоразмеров охватывает варианты высоты от 15 до 52 U. Таким образом, пользователи могут реализовать Edge-инсталляции, проекты корпоративных ЦОД с внутрирядным охлаждением, модульные IT-контейнеры, энергоэффективные Colocation-ЦОД, а также крупные Hyperscale-ЦОД.
"При разработке нового IT-шкафа учитывался ценный опыт многочисленных IT-проектов по всему миру. VX IT означает скорость, гибкость и модульность. Не стоит забывать и про безопасность, чтобы наши клиенты были лучшим образом подготовлены к сценариям развития IT в будущем" – поясняет Уве Шарф, руководитель бизнес-направлений IT, промышленности и маркетинга компании Rittal.
Быстрый выбор и заказ
Проще, быстрее и надежней с цифровизацией: Онлайн-конфигуратор шаг за шагом позволяет сделать выбор компонентов, а также производит контроль совместимости: www.rittal.ru/vx-it
Rittal в VX IT полностью использует потенциал цифровизации для своих клиентов. Весь процесс выбора, компоновки, заказа и поставки обеспечивается цифровыми инструментами и полностью прозрачен. Во время компоновки шаг за шагом создается 3D-модель с комплектующими. Готовая 3D-модель может быть использована клиентом в дальнейшем процессе проектирования. Индивидуальные варианты исполнения IT-шкафа изготавливаются на современном производстве, имеют высочайшее качество, а благодаря оптимизированной логистике поставляются быстро и в срок.
Уникальное преимущество для клиентов: отдельные создаваемые конфигуратором варианты VX IT со всеми составными частями уже испытаны и сертифицированы согласно таким стандартам, как UL 2416, МЭК 60950 и МЭК 62368. Поэтому клиентам не требуется проводить дополнительную сертификацию готовой системы. Это обеспечивает максимальную свободу и безопасность при создании новых IT-инфраструктур. С этим решением IT-менеджеры могут экономить ценное время при планировании и закупках, а также обеспечивают безопасность благодаря тому, что все компоненты превосходно соответствуют друг другу.
Максимальная совместимость и готовность к будущему
Для существующих клиентов важно: VX IT обеспечивает совместимость с имеющимися системами Rittal RiMatrix и другими IT-инфраструктурами, которые создаются на базе компонентов Rittal. При этом возможна как замена отдельных компонентов в существующих ЦОД, так и целенаправленное расширение ЦОД. Например, компании могут доукомплектовывать имеющиеся инсталляции RiMatrix шкафа VX IT и также использовать специальные компоненты на базе VX IT в области охлаждения, ИБП или мониторинга. При этом обеспечивается защита инвестиций в имеющихся ЦОД на оборудовании Rittal.
Быстрый монтаж без инструментов
Кто работает в ЦОД, желает иметь дело с продуманными и легко обслуживаемыми решениями. Rittal при разработке VX IT последовательно придерживался такой цели. Монтаж IT-шкафа производится преимущественно без инструментов с использованием экономящей время технологии Snap-In. Маркировка единиц высоты и размеров по глубине позволяет просто отрегулировать расстояние между 19" плоскостями. Все плоские детали, например, боковые стенки и потолочные панели устанавливаются быстро и просто благодаря защелкам и элементам позиционирования. Новые вертикально разделенные боковые стенки, которые опционально доступны в комплектующих, обеспечивают пользователю улучшенный доступ, что значительно ускоряет работы по монтажу и сервису. Вертикально разделенные боковые стенки оснащены простыми шарнирами, могут открываться как двери и при этом совершенно просто демонтируются. Кроме того, доступны горизонтально разделенные боковые стенки, которые упрощают доступ, например, к серверам.
Устойчивость и нагрузочная способность до 1800 кг
Еще одной ключевой особенностью VX IT является высокая устойчивость: Благодаря улучшенной конструкции рамы IT-шкаф имеет большую жесткость 19-дюймового вертикального профиля по сравнению с предыдущей моделью. Нагрузочная способность была подтверждена как в ходе собственных испытаний в компании Rittal, так и в при сертификации силами Underwriters Laboratories (UL). Доступны два варианта: Шкаф "VX IT standard" имеет статическую нагрузку 1500 кг при испытаниях в Rittal и 1200 кг по сертификации UL. Вариант "VX IT dynamic" допускает нагрузку до 1800 кг согласно испытаниям Rittal и 1500 кг согласно сертификации UL.
Все, что необходимо для шкафа
Для индивидуального монтажа VX IT доступны разнообразные комплектующие. Сюда относятся опции для дверей, боковых стенок, основания и крыши, а также новинки, например, новая светодиодная рейка для индикации статуса. Прочими комплектующими являются элементы и средства организации кабеля, а также решения для мониторинга, электропитания и управления оборудованием внутри шкафа. Для внутреннего монтажа стойки доступны такие компоненты, как PDU, ИБП, системы IT-охлаждения, а также модули раннего пожарообнаружения и тушения.