Области применения инновационных продуктов Rittal становятся все разнообразнее, а требования все сложнее.
Только последовательный контроль качества гарантирует постоянное улучшение продуктов, услуг и внутренних процессов. Преимуществом для партнеров Rittal являются постоянно высокие стандарты качества, превосходное удовлетворение требованиям и возможность использования продуктов по всему миру без ограничений.
Философия менеджмента качества Rittal отражена и в международной сертификации, в т. ч. ISO 9001:2015.
Решающее значение при такой сертификации имеет разумное расходование ценных ресурсов и защита человека и окружающей среды. Для такого убедительного сочетания экономики и экологии компания Rittal прошла сертификацию согл. ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.
Высокие стандарты для продукции по всему миру
Результатом нашей последовательной философии качества являются международно признаваемые сертификаты. Помимо многочисленных сертификаций продуции в соответствии с мировыми стандартами, аккредитации лаборатории качества германской организацией DAkkS и лабораторией Underwriters Laboratories UL, система менеджмента качества Rittal сертифицирована по всему миру силами SQS (швейцарское объединение систем управления качеством). При этом мы достигаем цели, которая заключается в представлении нашим партнерам по всему миру сервиса и продуктов постоянно высокого качества.
Методы испытаний
Качество, подтвержденное испытаниями – ориентированное на клиента, практичное и по последнему слову техники!
Системы шкафов и корпусов должны каждый день в собственной лаборатории Rittal доказывать, что они без компромиссов отвечают наивысшим стандартам качества, принятым у наших клиентов.
Превосходное экранирование в любое время
Продукты Rittal в испытательной лаборатории ЭМС
Экстремальный холод
Моделирование климатических условий в холодильных и тепловых камерах
Стабильные пропорции
Испытания на механические нагрузки, давление и вытягивание
С точностью до долей миллиметра
3D-измерения
Нет шансов для пыли
Проверка на пыленепроницаемость согл. EN 60529, IP 54 иIP 64
Полный контакт
Проверка подсоединения защитного проводника или сопротивления изоляции согл. EN 50298
Защита от воды
защита от попадания воды согл. EN 60529 или UL 50
Максимальная точность
Качество также и на производстве