Природа все придумала за на (эффект лотоса)
Цветок лотоса в Азии считается религиозным символом чистоты К нему не прилипает ни одна пылинка, и все жидкости скатываются по нему вниз, будто жемчужины. Причиной этому являются наночастицы: мельчайшие наросты, отталкивающие воду. Благодаря нанотехнологиям, была разработана самоочищающаяся керамика. Материалы, которые покрыты наночастицами, имеют особые свойства: Для создания стойких к царапинам стекол отков наночастицы наносятся на поверхность. Такие стекла можно протирать даже металлической стружкой, не опасаясь появления царапин. При этом частицы настолько малы, что они пропускают и не отражают свет.
Как это работает?
Нанопокрытие состоит из наночастиц компонентов, которые жестко закреплены на поверхности и совместно с другими компонентами приводят к желаемому эффекту. Наночастицы располагаются разумно: связующие компоненты перемещаются на поверхность, антисвязующие - испаряются. При такой "самоорганизации" образуется ультратонкий, стеклоподобный слой, который создает однородное соединение с поверхностью и гарантирует особенную стойкость. Это защищает поверхность также и от агрессивных воздействий окружающей среды. Этот вид нанопокрытия также используется в холодильных агрегатах Rittal (поверхность конденсатора).
Нанотехнология – из идеи возник продукт
Нанотехнология используется в стандартных холодильных агрегатах распределительных шкафов. Конденсатор холодильных агрегатов TopTherm покрывается специальным нанолаком. Он состоит из керамических наночастиц, которые образуют грязеотталкивающий слой на конденсаторов. Таким образом, обеспечивается длительное закрытие пор на поверхности. Таким образом, посторонние вещества не фиксируются на поверхности, и свойства поверхности сохраняются. В "грязных" условиях окружающей среды возможно значительно увеличить межсервисные интервалы. Инновационная обработка с использованием нанотехнологий обеспечивает серьезные преимущества.
Нанотехнология при подготовке к окраске
Rittal как один из ведущих производителей распределительных шкафов теперь при подготовке к окраске использует нанотехнологию, которая обеспечивает оптимальное качество вплоть до мельчайших деталей. Инновационная предварительная обработка поверхности с использованием нанотехнологии обеспечивает значительные преимущества:
Более высокое качество
Значительно более высокая степень защиты от коррозии, благодаря неорганическому слою высокой плотности, состоящего из наночастиц.
Оптимальная фиксация краски благодаря увеличенной поверхности.
Более высокая стойкость ко внешним воздействиям
Отсутствие фосфатов, растворителей или токсичных тяжелых металлов.
Малые затраты энергии при нанесении, так как не требуется предварительный нагрев.
Более длительный срок службы
Более длительная защита устройств.
Значительно сниженные затраты на обслуживание.
Нанокерамическое покрытие поверхности наших продуктов заменяет традифионную процедуру фосфатирования.
Такая инновационная обработка идеально подходит для поверхностей из стали, цинка и алюминия. Она позволяет делать окрашенные поверхности в максимально ровными при существенном улучшении антикоррозионной защиты.