Цифровизация

Цифровизация создает новые бизнес-модели в промышленности

Подключение к сети и интеллектуальность: Распространение современных информационных и коммуникационных технологий и связанных с этим цифровых производственных процессов за последниие годы сделало шаг вперед.

Для компаний из всех отраслей цифровизация создала возможности для бизнес-моделей будущего. Эти бизнес-модели обеспечивают оптимизацию процессов, ва также повышение эффективности и производительности при одновременном снижении затрат.

В промышленности цифровизация происходит в форме все более растущего значения Промышленного интернета вещей (IIoT), а также таких технологий, как Smart Factory, прогностическое обслуживание или цифровой двойник.

Такие тенденции значительно увеличат количество устройств и соединений, а также обмен данными через интернет.

Безопасность и защита данных в центре внимания: с универсальными решениями

Одним из главных вызовов, которые приносит с собой цифровизация, является тема безопасности. Здесь необходим комплексный подход, так как необходимо защитить как сеть, так и устройства, так и не в последнюю очередь и данные. Чтобы соответствовать требованиям цифровой трансформации, масштабируемость IT-инфраструктуры играет решающую роль.

Благодаря обширной номенклатуре, Rittal предлагает универсальные решения.

Мы гарантируем:

  • С инновационной и масштабируемой системой IT-шкафов VX IT интеллектуальными PDU (блоками распределения питания)
  • Благодаря Edge-ЦОД Rittal для применения в Индустрии 4.0
  • Благодаря IT-охлаждению для любых требований. При этом на первом месте стоят безопасность и эффективность

Прогностическое обслуживание

Обслуживание внутри: Прогностическое обслуживание

Быстрое, бесперебойное и автоматизированное производство: именно это обеспечиват прогностическое обслуживание.

Индустрия 4.0

Высокая эффективность новых бизнес-моделей благодаря "умному" производству

Благодаря объединению в сеть и цифровизации производства, компании могут выполнять растущие требования клиентов в области индивидуализации, качества и быстрой поставки продуктов.

IT-безопасность

IT является таковым, когда оно работает

IT работает превосходно, производство работает бесперебойно. Вот как выгдядит IT-безопасность на производстве.