Как при подготовки питьевой воды, так и при очистке сточных вод при процессе водоочистки используется озон. Производство гаха происходит с помощью специализированных установок, в которых озон генерируется с помощью электрического разряда – способ, который требует значительных затрат электроэнергии. Одним из ведущих производителей установок для озонирования воды является расположенная в городе Херфорде компания Xylem Services GmbH. Группа компаний Xylem по всему миру насчитывает 12500 сотрудников. Установки из Херфорда поставляются по всему миру под торговой маркой Wedeco. Так как энергозатраты во время эксплуатации сравнительно велики по сравнению с инвестиционными затратами, компания Xylem придает особое значение энергоэффективности. Поэтому для охлаждения НКУ компания Xylem использует холодильные агрегаты серии Blue e+ компании Rittal.
Rittal поставляет распределительные шкафы и соответствующие системы охлаждения с точным соблюдением сроков поставки. По причине большого спроса процесс производства установок не должен превышать четырех недель. Поэтому такой поставщик, как Rittal для нас очень важен.
Силовая электроника требует охлаждения
Производство озона требует много электроэнергии: установка, котороя производит килограмм озона в час, имеет потребляемую электрическую мощность от 5 до 6 кВт. Современная установка для химического завода на Тайване может производить до 20 килограмм озона в час и, соответственно, имеет мощность потребления более 100 кВт. Потери мощности такой установки, которые в виде тепла выделяются внутри шкафа, составляют примерно восемь процентов. Чтобы защитить компоненты внутри шкафа от слишком высоких температур, на электрошкафы на базе TS 8 были дополнительно установлены холодильные агрегаты новейшей серии Blue e+ мощностью 6 кВт каждый.
Затраты на эксплуатацию значительно ниже
Новые холодильные агрегаты серии Blue e+ имеют значительно более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущими моделями. Особое влияние на экономию электроэнергии при частичной загрузке вносит гибридный режим работы с использованием тепловых трубок и компрессорного режима охлаждения. Охлаждение рассчитано на температуре внутри шкафа 35 °C при температуре окружающей среды также 35 °C. При более низких наружных температурах холодильные агрегаты требуют значительно меньших энергозатрат. Кроме того, компрессорное охлаждение также оптимизировано по энергопотреблению. Высокая энергоэффективность и связанная с этим экономия для клиентов является значительным преимуществом установок Xylem, которые работают практически в круглосуточном режиме. Если система охлаждения шкафа имеет на 2 кВт более низкую потребляемую мощность, то при 8500 часах эксплуатауции в год это будет означать пятизначную сумму, которую клиенты Xylem могут сэкономить на электроэнергии для питания установки в течение ее срока службы.
Мультивольтажность как преимущество
Для таких международных компаний, как Xylem, мультивольтажность имеет особое значение. Неважно, поставляется ли установка в США, Японию, Мексику, Великобританию или Германию, холодильные агрегаты можно использовать с любыми напряжениями питания. Ранее Xylem должен был устанавливать подходящий холодильный агрегат для каждого напряжения питания, либо использовать соответствующий трансформатор. В международном бизнесе также особое значение имеет сертификация UL-Listing у холодильных агрегатов. В зависимости от того, где установка запускается в эксплуатацию, формальности и предписания для допуска различаются. Другим важным моментом для Xylem является международная доступность компонентов и запасных частей. С Rittal как присутствующем во всем мире поставщиком компания имеет компетентных контактных лиц на месте.
Краткая информация
- Проект
- Xylem Services GmbH
- Место
- Херфорд, Германия
- Отрасль
- Machine-Building
- Требование
Высокая энергоэффективность при охлаждении НКУ
Снижение затрат на электроэнергию
- Решение
Распределительные шкафы Rittal TS 8
Два холодильных аграгата Rittal Blue e+ (по 6 кВт)