Сектор биопродуктов продолжает расти. Это отмечает и крупнейший поставщик биопродуктов компания Weiling из Коэсфельда, которая поставляет 1200 клиентам более 11000 наименований продукции. Для логистики в таких масштабах компании необходима новая, устойчивая IT-инфраструктура.
Мы хотели бы инвестировать в отказоустойчивый и современный новый ЦОД.
Выбор пал на модульное и стандартизированное решение в области ЦОД RiMatrix S от компании Rittal. Так как логистика товаров на всех объектах происходит централизованно, то отказ IT-инфраструктуры был бы катастрофой. RiMatrix S обеспечивает Weiling протестированный TÜV высокий стандарт безопасности, включая защиту от пожара и взлома, резервирование ии защиту от утечек, а также бесперебойное электропитание.
Гибкость
Так как производственное помещение в Коэсфельде должно было расширяться, то Weiling искал модульное решение в области ЦОД, которое могло быть удобно устанавливаться друг на друга. Также была важна возможность охлаждения и адаптация к локальным требованиям. Ввиду повышенной пылевой нагрузке в аграрном регионе было предпочтительно использование непрямого естественного охлаждения. Гибкая система RiMatrix S имеет преимущество по всем пунктам.
Возможность планирования
В отличие от полностью индивидуальных ЦОД, RiMatrix S имеет преимущества благодаря стандартизированным компонентам и поэтому может быть введен в эксплуатацию в течение шести недель. Точно определенный пакет услуг, а также известные сроки поставки и затраты обеспечивают для Weiling оптимальное планирование затрат времени и средств.
Энергоэффективность
Будучи поставщиком экологически чистых продуктов питания, Weiling придерживается принципов защиты окружающей среды в своей работе. Так как RiMatrix S имеет значение эффективности использования энергии всего 1,15, то оно отличается энергоэффективностью и возможностью снижения затрат.
Краткая информация
- Проект
- Weiling
- Место
- Коэсфельд, Германия
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Retail
- Требование
- Динамичный рост компании требует наличия нового ЦОД с высокой отказоустойчивостью
- Гибкие возможности монтажа
- Энергоэффективность имеет наивысший приоритет
- Ограниченное время на установку
- Решение
- RiMatrix S Single 6 в помещении безопасности: Стандартизированные компоненты для быстрой установки, ввод в эксплуатацию всего через шесть недель
- Мониторинг с помощью DCIM-решения RiZone
- Охлаждающий контейнер на крыше для энергоэффективного охлаждения